Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

111190
Kód modelu: BP-U-3S-600/12-W

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Rám dveří pro zapuštěnou montáž, dveře z ocelového plechu s tříbodovým otočným zámkem pro tříkomponentní systém, Š = 600 mm, V = 1260 mm, bílý

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic dveřní rám
Katalogové číslo
111190
EAN
4015081107513
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
1265 mm
Šířka výrobku
635 mm
Hmotnost výrobku
9.88 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BP-U-3S-600/12-W

Delivery program

Typ
Doplňkové vybavení
Model
Dveřní zámek
Barva
Bílá
Dopravní bílá (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Povrchová úprava
Práškový nátěr
S práškovým lakováním
Metoda montáže
Zapuštěná montáž
Materiál
Ocel
Sheet steel
Stupeň krytí
IP30
NEMA Jiná
Typ krytu/dvířek
Tříbodový otočný zámek
Materiál krytu
Ocelový plech
Vhodné pro šířku
600 mm

Additional information

Vlastnosti
EMC-verze
Funkce
Doplňkové vybavení

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.