Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

111196
Kód modelu: BP-U-3S-800/7-W

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Rám dveří pro zapuštěnou montáž, dveře z ocelového plechu s tříbodovým otočným zámkem pro tříkomponentní systém, Š = 800 mm, V = 760 mm, bílý

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic dveřní rám
Katalogové číslo
111196
EAN
4015081107575
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
765 mm
Šířka výrobku
835 mm
Hmotnost výrobku
8.21 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BP-U-3S-800/7-W

Portfolio

Typ
Doplňkové vybavení
Model
Dveřní zámek
Barva
Bílá
Dopravní bílá (RAL 9016)

Technické údaje – mechanické

Povrchová úprava
S práškovým lakováním
Práškový nátěr
Metoda montáže
Zapuštěná montáž
Materiál
Sheet steel
Ocel
Typ krytu/dvířek
Tříbodový otočný zámek
Materiál krytu
Ocelový plech
Vhodné pro výšku
760 mm
Vhodné pro šířku
800 mm

Další informace

Vlastnosti
EMC-verze
Funkce
Doplňkové vybavení

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.