Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

111207
Kód modelu: BP-U-3S-1000/17-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting door frame, sheet steel door and 3-point turn-lock for 3-component system, W = 1000 mm, H = 1760 mm, white

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
111207
EAN
4015081107681
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
1765 mm
Product Width
1035 mm
Product Weight
19.96 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-U-3S-1000/17-W

Portfolio

Type
Additional equipment
Model
Lock door
Color
White
Traffic white (RAL 9016)

Technické údaje – mechanické

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Mounting method
Flush mounting
Material
Sheet steel
Steel
Cover/door type
Three-point turn-lock
Housing material
Sheet steel
Suitable for height
1760 mm
Suitable for width
1000 mm

Další informace

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.