Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Rám dveří pro zapuštěnou montáž, dveře z ocelového plechu a uzamykací otočnou páčkou pro tříkomponentní systém, Š = 1200 mm, V = 2060 mm, bílý
| Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic dveřní rám
|
| Katalogové číslo |
111216
|
| EAN |
4015081107773
|
| Délka/hloubka produktu |
90 mm
|
| Výška výrobku |
2060 mm
|
| Šířka výrobku |
1234 mm
|
| Hmotnost výrobku |
26.24 kg
|
| Soulad |
RoHS conform
|
| Kód modelu |
BP-U-3S-1200/20-P-W
|
| Typ |
Doplňkové vybavení
|
| Model |
Zastavení dveří
|
| Barva |
Bílá
Dopravní bílá (RAL 9016) |
| Povrchová úprava |
S práškovým lakováním
Práškový nátěr |
| Metoda montáže |
Zapuštěná montáž
|
| Materiál |
Sheet steel
Ocel |
| Stupeň krytí |
IP30
NEMA Jiná |
| Typ krytu/dvířek |
Otočná páka
|
| Materiál krytu |
Ocelový plech
|
| Vhodné pro šířku |
1200 mm
|
| Vlastnosti |
EMC-verze
|
| Funkce |
Doplňkové vybavení
|