Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

111223
Kód modelu: BPA-U-3S-600/10

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Rám s dveřmi pro zapuštěnou montáž, volný prostor, dvoubřitý zámek, IP43, VxŠ = 1060x600mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic dveřní rám
Katalogové číslo
111223
EAN
4015081107841
Délka/hloubka produktu
90 mm
Výška výrobku
1064 mm
Šířka výrobku
634 mm
Hmotnost výrobku
4.84 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BPA-U-3S-600/10

Delivery program

Typ
Doplňkové vybavení
Model
Dveřní zarážka
Použití
Venkovní (místo instalace)
Barva
Světle šedá (RAL 7035)
Šedá

Technical Data - Mechanical

Povrchová úprava
Práškový nátěr
S práškovým lakováním
Metoda montáže
Zapuštěná montáž
Materiál
Hliník
Stupeň krytí
IP43
NEMA Jiná
Typ krytu/dvířek
Dvojitý ochranný zámek
Materiál krytu
Hliník
Vhodné pro šířku
600 mm

Additional information

Funkce
Doplňkové vybavení
Zvláštní charakteristiky
Včetně dveří

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.