Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Rám s dveřmi pro zapuštěnou montáž, volný prostor, dvoubřitý zámek, IP43, VxŠ = 1760x600mm
| Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic dveřní rám
|
| Katalogové číslo |
111226
|
| EAN |
4015081107872
|
| Délka/hloubka produktu |
90 mm
|
| Výška výrobku |
1765 mm
|
| Šířka výrobku |
635 mm
|
| Hmotnost výrobku |
7.26 kg
|
| Soulad |
RoHS conform
|
| Kód modelu |
BPA-U-3S-600/17
|
| Typ |
Doplňkové vybavení
|
| Model |
Zastavení dveří
|
| Použití |
Venkovní (místo instalace)
|
| Barva |
Šedá
Světle šedá (RAL 7035) |
| Povrchová úprava |
Práškový nátěr
S práškovým lakováním |
| Metoda montáže |
Zapuštěná montáž
|
| Materiál |
Hliník
|
| Stupeň krytí |
IP43
NEMA Jiná |
| Typ krytu/dvířek |
Dvojitý ochranný zámek
|
| Materiál krytu |
Hliník
|
| Vhodné pro šířku |
600 mm
|
| Funkce |
Doplňkové vybavení
|
| Zvláštní charakteristiky |
Včetně dveří
|