Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Rám s dveřmi pro zapuštěnou montáž, dvoubřitý zámek, IP54, VxŠ = 460x400mm
| Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic jiné příslušenství
|
| Katalogové číslo |
111251
|
| EAN |
4015081108121
|
| Délka/hloubka produktu |
490 mm
|
| Výška výrobku |
90 mm
|
| Šířka výrobku |
460 mm
|
| Hmotnost výrobku |
2.4 kg
|
| Soulad |
RoHS conform
|
| Kód modelu |
BPM-U-3S-400/4
|
| Typ |
Doplňkové vybavení
|
| Model |
Zastavení dveří
|
| Použití |
Odolnost proti vlhkosti (místo instalace)
|
| Barva |
Šedá
Světle šedá (RAL 7035) |
| Povrchová úprava |
Práškový nátěr
S práškovým lakováním |
| Metoda montáže |
Zapuštěná montáž
|
| Materiál |
Hliník
|
| Stupeň krytí |
IP54
NEMA Jiná |
| Typ krytu/dvířek |
Dvojitý ochranný zámek
|
| Materiál krytu |
Hliník
|
| Vhodné pro šířku |
400 mm
|
| Vlastnosti |
EMC-verze
|
| Funkce |
Doplňkové vybavení
|
| Zvláštní charakteristiky |
Včetně dveří
|