Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Zadní deska z ocelového plechu VxŠ = 460 x 600 mm
Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic zadní panel
|
Katalogové číslo |
111289
|
EAN |
4015081108503
|
Délka/hloubka produktu |
1 mm
|
Výška výrobku |
345 mm
|
Šířka výrobku |
518 mm
|
Hmotnost výrobku |
1.35 kg
|
Soulad |
RoHS conform
|
Kód modelu |
BPZ-RP-600/4
|
Typ |
Doplňkové vybavení
|
Barva |
Nerezová ocel
|
Povrchová úprava |
Pozinkovaný
|
Metoda montáže |
Zapuštěná montáž
|
Materiál |
Ocel
Sheet steel |
Počet jednotek výšky |
0
|
Materiál krytu |
Ocelový plech
|
Modulární rozteč |
0 mm
|
Vhodné pro zástavbu pouzdra o délce/hloubce |
1 mm
|
Vhodné pro zástavbu pouzdra o šířce |
600 mm
|
Vhodné pro výšku |
460 mm
|
Vhodné pro šířku |
600 mm
|
Funkce |
Doplňkové vybavení
|
Číslo RAL |
0
|
Vhodný pro |
Použití zadního panelu
|