Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

111295
Kód modelu: BPZ-RP-600/20

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Sheet steel back plate HxW = 2060 x 600 mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
111295
EAN
4015081108565
Product Length/Depth
1945 mm
Product Height
2 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
7.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-RP-600/20

Portfolio

Type
Additional equipment
Color
Stainless steel

Technické údaje – mechanické

Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Flush mounting
Material
Sheet steel
Steel
Number of height units
0
Housing material
Sheet steel
Modular spacing
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
1 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for height
2060 mm
Suitable for width
600 mm

Další informace

Functions
Additional equipment
RAL-number
0
Suitable for
Rear panel use

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.