Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

111323
Kód modelu: BPZ-RPP-800/10

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Plastic back plate HxW = 1060 x 800 mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic rear panel
Catalog Number
111323
EAN
4015081108848
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
945 mm
Product Width
718 mm
Product Weight
0.92 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-RPP-800/10

Delivery program

Type
Additional equipment
Color
Gray

Technical data - mechanical

Surface finishing
Other
Mounting method
Flush mounting
Material
Plastic
Number of height units
0
Housing material
Plastic
Modular spacing
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
1 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for height
1060 mm
Suitable for width
800 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
0
Suitable for
Rear panel use

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.