Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

111431
Kód modelu: BP-MFL-1000

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Horizontal/Middle add-on connection Element W=1000mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
111431
EAN
4015081109920
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
120 mm
Product Width
1015 mm
Product Weight
2.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-MFL-1000

Portfolio

Type
Additional equipment
Model
Mounting kit
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray

Technické údaje – mechanické

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Mounting position
Horizontal
Material
Metal
Load capacity - max
0 kg
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm

Další informace

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.