Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

112298
Kód modelu: BPZ-MT-400/450-1-A

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Meter Trough assembled with meter plate HxW=450x400mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
112298
EAN
4015081115884
Product Length/Depth
175 mm
Product Height
450 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
3.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MT-400/450-1-A

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Mounting kit
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Mounting position
Horizontal
Vertical
Material
Metal
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
450 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Suitable for width
400 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.