Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

112342
Kód modelu: BPZ-MT-1200/450-5-A

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Meter Trough assembled with meter plates HxW=450x1200mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
112342
EAN
4015081119028
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
470 mm
Product Width
1110 mm
Product Weight
5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MT-1200/450-5-A

Portfolio

Type
Additional equipment
Model
Mounting kit
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray

Technické údaje – mechanické

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Mounting position
Vertical
Horizontal
Material
Metal
Load capacity - max
0 kg
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
450 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for height
450 mm
Suitable for width
1200 mm

Další informace

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.