Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

113701
Kód modelu: BFZ-SP-33-G

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Gray partition for 33 space units per row

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF other accessory
Catalog Number
113701
EAN
4015081132294
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
25 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
0.51 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-SP-33-G

Delivery program

Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
0
Construction type
Individual part
Suitable for enclosure building width
705 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035
Used with
Separating partition
BF flat distribution board
Accessory consideration

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.