Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

114800
Kód modelu: BPZ-MPL100-425

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate for HxW=100x425mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
114800
EAN
4015081142002
Product Length/Depth
330 mm
Product Height
20 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
1.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL100-425

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Mounting method
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Universal
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
425 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.