Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

114801
Kód modelu: BPZ-MPL100-600

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate for HxW=100x600mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
114801
EAN
4015081142019
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
20 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL100-600

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Mounting method
Floor standing distribution board
Flush mounting
Surface mounting
Mounting position
Universal
Horizontal
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
600 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.