Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

115138
Kód modelu: XVTL-HP-4

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, horizontal, W=400mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal profile
Catalog Number
115138
EAN
4015081145386
Product Length/Depth
266 mm
Product Height
75 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-HP-4

Delivery program

Model
Metric

Technical Data - Mechanical

Mounting method
Screw mounting
Material
Steel
Number of height units
0
Profile height (busbar)
50 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.