Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

115163
Kód modelu: XVTL-VP6/SET

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, vertical, for H=600mm, (2pc.)

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Catalog Number
115163
EAN
4015081145638
Product Length/Depth
450 mm
Product Height
70 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-VP6/SET

Delivery program

Model
Metric

Technical Data - Mechanical

Mounting method
Screw mounting
Material
Steel
Number of height units
0
Profile height (busbar)
574 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.