Eaton Moeller® series M22 Funkční prvek, pro kombinace s provozními prvky RMQ-Titan M22-..., 1 přepínací kontakt, Přední montáž
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 function element
|
| Katalogové číslo |
115964
|
| EAN |
4015081157044
|
| Délka/hloubka produktu |
40 mm
|
| Výška výrobku |
42 mm
|
| Šířka výrobku |
10 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.009 kg
|
| Certifikace |
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 61131-2 EN 50178 UL CSA File No.: 2324643 CSA UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 BV LRS |
| Kód modelu |
M22-SWD-K11
|
| Vypouštění vzduchu |
8 kV, podle normy IEC 61131-2, úroveň 3, ESD
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Typ elektrického připojení |
Ploché plug-in připojení
|
| Stupeň znečištění |
2
|
| Skupina impulsů |
1 kV, SmartWire-DT kabel, podle normy ČSN EN 61131-2, Úroveň 3
2 kV, Napájecí kabel, podle normy ČSN EN 61131-2, Úroveň 3 |
| Adresování |
Automatické nastavení adresy
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Výška pádu (IEC/EN 60068-2-32) – max. |
0.3 m
|
| Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|
| Počet spínačů (poruchový signál) |
0
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ano
|
| Podmínky prostředí |
Kondenzace: zabraňte jí vhodným opatřením
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Typ připojení |
Čelní montáž
SWD: Zástrčka, 8pólová |
| Metoda montáže |
Čelní upevnění
|
| Připojení |
SmartWire-DT Konektor zástrčky SWD4-8SF2-5
|
| Kontaktní výboj |
4 kV, podle normy ČSN EN 61131-2, Úroveň 2, ESD
|
| Kategorie přepětí |
Nelze použít
|
| Stupeň krytí |
IP20
|
| Konstantní zrychlení |
1 g, 8,4 - 150 Hz, podle normy ČSN EN 61131-2, Vibrace
|
| Model |
Horní montáž
|
| Konstantní amplituda |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, podle normy ČSN EN 61131-2, Vibrace
|
| Lamp holder |
Žádný
|
| Funkce |
Pro kombinace s provozními prvky RMQ-Titan M22-...
Diagnostická funkce |
| Elektromagnetická pole |
10 V/m při 80 - 1000 MHz (podle normy ČSN EN 61131-2:2008)
3 V/m při 1,4 - 2 GHz (podle normy ČSN EN 61131-2:2008) 1 V/m při 2,0 - 2,7 GHz (podle normy ČSN EN 61131-2:2008) |
| Vyzařované RFI |
10 V (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)
|
| Pád a převržení |
50 mm Výška poklesu, pokles podle ČSN EN 60068-2-31
|
| Třída rádiového rušení |
Třída A (EN 55011)
|
| Relativní vlhkost |
9 - 95 % (nekondenzující, ČSN EN 60068-2-30)
|
| LED indikátor |
Indikace stavu sítě SmartWire-DT: Zelená LED
Indikace stavu Stav přepínání: Žlutá LED |
| Stanice |
SmartWire-DT slave, Síť SmartWire-DT
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0.3 W
|
| Produktová kategorie |
Připojení SmartWire-DT RMQ
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 11 ms, 9 nárazů
|