Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

115966
Kód modelu: M22-SWD-LED-W

Eaton Moeller® series LED prvek M22, pro kombinace s provozními prvky RMQ-Titan M22-..., Přední upevnění, bílý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 LED prvek
Katalogové číslo
115966
EAN
4015081157068
Délka/hloubka produktu
45 mm
Výška výrobku
42 mm
Šířka výrobku
10 mm
Hmotnost výrobku
0.009 kg
Certifikace
CSA
CSA File No.: 2324643
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 61131-2
EN 50178
UL
UL File No.: E29184
Kód modelu
M22-SWD-LED-W

Exportovat specifikaci produktu