Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

115969
Kód modelu: M22-SWD-LED-R

Eaton Moeller® series LED prvek M22, pro kombinace s provozními prvky RMQ-Titan M22-..., Přední upevnění, červený

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 LED prvek
Katalogové číslo
115969
EAN
4015081157099
Délka/hloubka produktu
45 mm
Výška výrobku
42 mm
Šířka výrobku
10 mm
Hmotnost výrobku
0.009 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-07
EN 50178
IEC/EN 61131-2
CSA File No.: 2324643
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
Kód modelu
M22-SWD-LED-R

Features & Functions

Osazeno:
Světelný zdroj
Funkce
Pro kombinace s provozními prvky RMQ-Titan M22-...
Barva světla
Červená

General information

Stupeň krytí
IP20
Kategorie přepětí
Nelze použít
Stupeň znečištění
2
Typ napětí
DC

Ambient conditions, mechanical

Konstantní zrychlení
1 g, 8,4 - 150 Hz, podle normy ČSN EN 61131-2, Vibrace
Konstantní amplituda
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, podle normy ČSN EN 61131-2, Vibrace
Pád a převržení
50 mm Výška poklesu, pokles podle ČSN EN 60068-2-31
Výška pádu (IEC/EN 60068-2-32) – max.
0.3 m
Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 11 ms, 9 nárazů

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Podmínky prostředí
Kondenzace: zabraňte jí vhodným opatřením
Relativní vlhkost
9 - 95 % (nekondenzující, ČSN EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Vypouštění vzduchu
8 kV, podle normy IEC 61131-2, úroveň 3, ESD
Skupina impulsů
2 kV, Napájecí kabel, podle normy ČSN EN 61131-2, Úroveň 3
1 kV, SmartWire-DT kabel, podle normy ČSN EN 61131-2, Úroveň 3
Kontaktní výboj
4 kV, podle normy ČSN EN 61131-2, Úroveň 2, ESD
Elektromagnetická pole
1 V/m při 2,0 - 2,7 GHz (podle normy ČSN EN 61131-2:2008)
10 V/m při 80 - 1000 MHz (podle normy ČSN EN 61131-2:2008)
3 V/m při 1,4 - 2 GHz (podle normy ČSN EN 61131-2:2008)
Vyzařované RFI
10 V (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)
Třída rádiového rušení
Třída A (EN 55011)

Electrical rating

Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
0 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
0 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
30 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
30 V

Communication

Připojení
SmartWire-DT Konektor zástrčky SWD4-8SF2-5
Připojení k SmartWire-DT
Ano
Typ připojení
Čelní montáž
SWD: Zástrčka, 8pólová
LED indikátor
Indikace stavu sítě SmartWire-DT: Zelená LED
Stanice
SmartWire-DT slave, Síť SmartWire-DT

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0.3 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu