Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

115981
Kód modelu: M22-SWD-K22LED-R

Eaton Moeller® series M22 Funkční prvek, pro kombinace s provozními prvky RMQ-Titan M22-..., 2 přepínací kontakty, Přední montáž, červený

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 function element
Katalogové číslo
115981
EAN
4015081157211
Délka/hloubka produktu
45 mm
Výška výrobku
42 mm
Šířka výrobku
17 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
CSA
EN 50178
IEC/EN 61131-2
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
BV
LRS
Kód modelu
M22-SWD-K22LED-R

Technické údaje produktu

Vypouštění vzduchu
8 kV, podle normy IEC 61131-2, úroveň 3, ESD
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
Typ elektrického připojení
Ploché plug-in připojení
Stupeň znečištění
2
Skupina impulsů
2 kV, Napájecí kabel, podle normy ČSN EN 61131-2, Úroveň 3
1 kV, SmartWire-DT kabel, podle normy ČSN EN 61131-2, Úroveň 3
Adresování
Adresa nastavena automaticky
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Výška pádu (IEC/EN 60068-2-32) – max.
0.3 m
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
2
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
2
Počet spínačů (poruchový signál)
0
Připojení k SmartWire-DT
Ano
Podmínky prostředí
Kondenzace: zabraňte jí vhodným opatřením
Montážní poloha
Libovolná
Typ připojení
Čelní montáž
SWD: Zástrčka, 8pólová
Metoda montáže
Čelní upevnění
Připojení
SmartWire-DT Konektor zástrčky SWD4-8SF2-5
Kontaktní výboj
4 kV, podle normy ČSN EN 61131-2, Úroveň 2, ESD
Kategorie přepětí
Nelze použít
Stupeň krytí
IP20
Konstantní zrychlení
1 g, 8,4 - 150 Hz, podle normy ČSN EN 61131-2, Vibrace
Model
Vrchní montáž
Konstantní amplituda
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, podle normy ČSN EN 61131-2, Vibrace
Lamp holder
LED nevyměnitelný
Funkce
Pro kombinace s provozními prvky RMQ-Titan M22-...
Diagnostická funkce
Elektromagnetická pole
10 V/m při 80 - 1000 MHz (podle normy ČSN EN 61131-2:2008)
3 V/m při 1,4 - 2 GHz (podle normy ČSN EN 61131-2:2008)
1 V/m při 2,0 - 2,7 GHz (podle normy ČSN EN 61131-2:2008)
Vyzařované RFI
10 V (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)
Pád a převržení
50 mm Výška poklesu, pokles podle ČSN EN 60068-2-31
Třída rádiového rušení
Třída A (EN 55011)
Relativní vlhkost
5 - 95 % (nekondenzující, IEC/EN 60068-2-30)
LED indikátor
Indikace stavu sítě SmartWire-DT: Zelená LED
Indikace stavu Stav přepínání: Žlutá LED
Stanice
SmartWire-DT slave, Síť SmartWire-DT
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0.3 W
Produktová kategorie
Připojení SmartWire-DT RMQ
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
0 A
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 11 ms, 9 nárazů

Exportovat specifikaci produktu