Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

116179
Kód modelu: XVTL-S-6/16-PAIR

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Side wall, for HxD=1600x600mm, IP40, (2pc.)

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl side panel
Catalog Number
116179
EAN
4015081159185
Product Length/Depth
1600 mm
Product Height
50 mm
Product Width
490 mm
Product Weight
20 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-S-6/16-PAIR

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Material
Steel
Number of height units
0
Modular spacing
12.5 mm
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm

Additional information

RAL-number
7035
Suitable for
Side panel use

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.