Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

116186
Kód modelu: XVTL-R-4/16

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Rear wall, for HxW=1600x400mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl rear panel
Catalog Number
116186
EAN
4015081159253
Product Length/Depth
1550 mm
Product Height
25 mm
Product Width
345 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-R-4/16

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Material
Steel
Number of height units
0
Modular spacing
12.5 mm
Suitable for enclosure building length/depth
1600 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm

Additional information

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.