Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

116196
Kód modelu: XVTL-R-10/18

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Rear wall, for HxW=1800x1000mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl rear panel
Catalog Number
116196
EAN
4015081159352
Product Length/Depth
1750 mm
Product Height
25 mm
Product Width
920 mm
Product Weight
20 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-R-10/18

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Material
Steel
Number of height units
0
Modular spacing
12.5 mm
Suitable for enclosure building length/depth
1800 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm

Additional information

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.