Eaton xEnergy Basic NN systémy Rozváděče nízkého napětí. Třístupňová zárubeň pro zapuštěnou montáž, dveře z ocelového plechu, otočná klika, protipožární, Š400 mm V460 mm
| Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic dveřní rám
|
| Katalogové číslo |
116570
|
| EAN |
4015081161058
|
| Délka/hloubka produktu |
70 mm
|
| Výška výrobku |
465 mm
|
| Šířka výrobku |
435 mm
|
| Hmotnost výrobku |
3.62 kg
|
| Soulad |
RoHS conform
|
| Kód modelu |
BP-U-3S-400/4-EW
|
| Typ |
Doplňkové vybavení
|
| Model |
Zastavení dveří
|
| Použití |
Vnitřní (místo instalace)
|
| Barva |
Šedá
Světle šedá (RAL 7035) |
| Povrchová úprava |
Práškový nátěr
S práškovým lakováním |
| Metoda montáže |
Zapuštěná montáž
|
| Materiál |
Ocel
Sheet steel |
| Stupeň krytí |
IP30
NEMA Jiná |
| Typ krytu/dvířek |
Tříbodový otočný zámek
|
| Materiál krytu |
Ocelový plech
|
| Vhodné pro šířku |
400 mm
|
| Vlastnosti |
EMC-verze
|
| Třída požární odolnosti |
Odolný proti požáru (E60/EW60)
|
| Funkce |
Doplňkové vybavení
|
| Zvláštní charakteristiky |
Včetně dveří
|