Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

116584
Kód modelu: BP-U-3S-800/15-EW

Eaton xEnergy Basic NN systémy Rozváděče nízkého napětí. Třístupňová zárubeň pro zapuštěnou montáž, dveře z ocelového plechu, otočná klika, protipožární, Š800 mm V1560 mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic dveřní rám
Katalogové číslo
116584
EAN
4015081163298
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
1565 mm
Šířka výrobku
835 mm
Hmotnost výrobku
14.44 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BP-U-3S-800/15-EW

Delivery program

Typ
Doplňkové vybavení
Model
Zastavení dveří
Použití
Vnitřní (místo instalace)
Barva
Šedá
Světle šedá (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Povrchová úprava
S práškovým lakováním
Práškový nátěr
Metoda montáže
Zapuštěná montáž
Materiál
Sheet steel
Ocel
Stupeň krytí
IP30
NEMA Jiná
Typ krytu/dvířek
Tříbodový otočný zámek
Materiál krytu
Ocelový plech
Vhodné pro šířku
800 mm

Additional information

Vlastnosti
EMC-verze
Třída požární odolnosti
Odolný proti požáru (E60/EW60)
Funkce
Doplňkové vybavení
Zvláštní charakteristiky
Včetně dveří

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.