Eaton xEnergy Basic NN systémy Rozváděče nízkého napětí. Třístupňová zárubeň pro zapuštěnou montáž, dveře z ocelového plechu, otočná klika, protipožární, Š1000 mm V1260 mm
| Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic dveřní rám
|
| Katalogové číslo |
116588
|
| EAN |
4015081163335
|
| Délka/hloubka produktu |
70 mm
|
| Výška výrobku |
1265 mm
|
| Šířka výrobku |
1035 mm
|
| Hmotnost výrobku |
14.91 kg
|
| Soulad |
RoHS conform
|
| Kód modelu |
BP-U-3S-1000/12-EW
|
| Typ |
Doplňkové vybavení
|
| Model |
Zastavení dveří
|
| Použití |
Vnitřní (místo instalace)
|
| Barva |
Světle šedá (RAL 7035)
Šedá |
| Povrchová úprava |
S práškovým lakováním
Práškový nátěr |
| Metoda montáže |
Zapuštěná montáž
|
| Materiál |
Sheet steel
Ocel |
| Stupeň krytí |
IP30
NEMA Jiná |
| Typ krytu/dvířek |
Tříbodový otočný zámek
|
| Materiál krytu |
Ocelový plech
|
| Vhodné pro šířku |
1000 mm
|
| Vlastnosti |
EMC-verze
|
| Třída požární odolnosti |
Odolný proti požáru (E60/EW60)
|
| Funkce |
Doplňkové vybavení
|
| Zvláštní charakteristiky |
Včetně dveří
|