Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

116908
Kód modelu: RA-C4-D15

Eaton Moeller® series Rapid Link Těsnění, 13-15mm, (10 kusů)

General specifications

Název výrobku
Eaton Rapid Link Gasket
Katalogové číslo
116908
EAN
4015081166480
Délka/hloubka produktu
46.7 mm
Výška výrobku
33.5 mm
Šířka výrobku
18 mm
Hmotnost výrobku
0.029 kg
Soulad
CE
Poznámky v katalogu
pro kruhový vodič Ø 13 - 15 mm EPDM, bez obsahu silikonu a halogenu, IP65
Kód modelu
RA-C4-D15

Features & Functions

Materiál
Plastový
Tloušťka
0 mm

General information

Produktová kategorie
Napájecí zdroj
Produktová kategorie
Napájecí zdroj
Typ
Skříňka se sloty s těsnicí objímkou

Climatic environmental conditions

Provozní teplota – min.
0 °C
Provozní teplota - max.
0 °C

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.