Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

116922
Kód modelu: BPZ-CP-1200

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. C section rail 1200

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
116922
EAN
4015081166602
Product Length/Depth
8.5 mm
Product Height
22 mm
Product Width
1100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-CP-1200

Delivery program

Type
Additional equipment
Accessory/spare part type
Other
Accessory

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Flush mounting
Mounting position
Horizontal
Material
Sheet steel
Suitable for width
1200 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.