Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Dveře z ocelového plechu s bílou zamykací otočnou pákou, 400/7
Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic dveře
|
Katalogové číslo |
119079
|
EAN |
4015081172160
|
Délka/hloubka produktu |
45 mm
|
Výška výrobku |
710 mm
|
Šířka výrobku |
415 mm
|
Hmotnost výrobku |
3.1 kg
|
Soulad |
RoHS conform
|
Kód modelu |
BP-DS-400/7-P-W
|
Typ |
Doplňkové vybavení
|
Model |
Zastavení dveří
|
Barva |
Bílá
Dopravní bílá (RAL 9016) |
Povrchová úprava |
Práškový nátěr
S práškovým lakováním |
Metoda montáže |
Povrchová montáž
|
Materiál |
Ocel
Sheet steel |
Typ krytu/dvířek |
Otočná páka
|
Materiál krytu |
Ocelový plech
|
Vhodné pro výšku |
760 mm
|
Vhodné pro šířku |
400 mm
|
Funkce |
Doplňkové vybavení
|