Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

119136
Kód modelu: BPA-U-3S-600/12-P

Eaton xEnergy Basic NN systémy Rozváděče nízkého napětí. Rám s dveřmi pro zapuštěnou montáž, volný prostor, otočná páka, IP43, VxŠ=1260x600mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic dveře
Katalogové číslo
119136
EAN
4015081172733
Délka/hloubka produktu
90 mm
Výška výrobku
1265 mm
Šířka výrobku
635 mm
Hmotnost výrobku
5.78 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BPA-U-3S-600/12-P

Delivery program

Typ
Doplňkové vybavení
Model
Zastavení dveří
Použití
Venkovní (místo instalace)
Barva
Šedá
Světle šedá (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Povrchová úprava
S práškovým lakováním
Práškový nátěr
Metoda montáže
Zapuštěná montáž
Materiál
Hliník
Stupeň krytí
IP43
NEMA Jiná
Typ krytu/dvířek
Otočná páka
Materiál krytu
Hliník
Vhodné pro šířku
600 mm

Additional information

Funkce
Doplňkové vybavení
Zvláštní charakteristiky
Včetně dveří

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.