Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

119225
Kód modelu: BPZ-AS-600

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Partition W = 600 mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
119225
EAN
4015081173624
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
45 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
0.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-AS-600

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Connector / partition piece
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Flush mounting
Mounting position
Horizontal
Material
Metal
Housing material
Sheet steel/plastic
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for width
600 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.