Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

119236
Kód modelu: BPZ-FP-600/800-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, for HxW=800x600mm, blind

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
119236
EAN
4015081173730
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
805 mm
Product Width
525 mm
Product Weight
6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FP-600/800-BL

Portfolio

Type
Additional equipment
Color
Light gray (RAL 7035)

Technické údaje – mechanické

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Flush mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Material
Steel
Sheet steel
Number of height units
0
Cable entry type
Blind
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for width
600 mm

Další informace

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.