Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

119358
Kód modelu: BP-FLP-1000-VS

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Shift-back flange W=1000mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
119358
EAN
4015081174959
Product Length/Depth
175 mm
Product Height
30 mm
Product Width
945 mm
Product Weight
1.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-FLP-1000-VS

Portfolio

Type
Additional equipment
Model
Brush
Color
Light gray (RAL 7035)

Technické údaje – mechanické

Shape
Straight
Surface finishing
With powder coating
Surface protection
Powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Material
Steel
Sheet steel
Number of connector holes
0
Cable entry type
Foam rubber
Housing material
Sheet steel
Thickness
1 mm
Thread type
None
Suitable for width
1000 mm
Suitable for nominal thread (PG) - min
0
Suitable for nominal thread (PG) - max
0

Další informace

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.