Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

119936
Kód modelu: XSPBU1008-64-S

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Bottom plate, galvanized, divided 6/4, PIFT, for, WxD=1000x800mm, up to IP55

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
119936
EAN
4015081177769
Product Length/Depth
675 mm
Product Height
12 mm
Product Width
560 mm
Product Weight
14.23 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSPBU1008-64-S

Technické údaje produktu

Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Metal
Model
Floor plate

Exportovat specifikaci produktu