Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

119938
Kód modelu: XSPBU1208-66-S

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Bottom plate, galvanized, divided 6/6, PIFT, for, WxD=1200x800mm, up to IP55

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
119938
EAN
4015081177783
Product Length/Depth
675 mm
Product Height
12 mm
Product Width
560 mm
Product Weight
17.392 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSPBU1208-66-S

Technické údaje produktu

Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Material
Metal
Model
Floor plate

Exportovat specifikaci produktu