Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

120655
Kód modelu: mRB6-13/3N/B/03-A

Eaton Moeller series xPole - mRB4/6 RCBO - výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou. RCD/MCB, 13 A, 300 mA, B-LS-Char, 3N pól, FI-Char: A

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xPole – mRB4/6 RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
Katalogové číslo
120655
EAN
4015081184859
Délka/hloubka produktu
80 mm
Výška výrobku
75.5 mm
Šířka výrobku
70 mm
Hmotnost výrobku
0.461 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Certifikace
CE
Kód modelu
mRB6-13/3N/B/03-A

Delivery program

Použití
Přístroje pro domovní a komerční aplikace
Produktová řada
mRB6
Základní funkce
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
Výrobní aplikace
Rozváděč pro průmyslová a pokročilá komerční využití
Počet pólů
Tři póly + N
Počet pólů (chráněné)
4
Počet pólů (celkem)
4
Vypínací charakteristiky
B
Vypínací charakteristika
B
Jmenovitý proud
13 A
Jmenovitý proud řady výrobků
6 - 25 ampérů
Jmenovitý poruchový proud
0.3 A
Typ citlivosti
Proveden A, citlivý na pulzující ss proud
Typ
RCBO

Technical data - mechanical

Typ napětí
AC
Jmenovité napětí
400 V
Jmenovité napětí AC
230 V / 400 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
400 V
Jmenovité izolační napětí (Ui)
500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4 kV
Jmenovitý chybový proud škály produktů
30, 100, 300 miliampérů
Impulzní výdržný proud
Částečně odolný vůči přepětí 250 A
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Typ svodového proudu
A
Jmenovitý spínací výkon
6 kA
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 60947-2)
6 kA
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009)
6 kA
Jmenovitý nespínací proud
0,5 x I²n
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2)
0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (IEC 60947-2)
0 kA
Kapacita proudu přepětí
0.25 kA
Charakteristiky odpojení
Bez zpoždění
Spouštění
Nezpožděná
Záložní pojistka
100 ampérů gL
Třída výběru
3
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
2

Technical data - mechanical

Rám
45 mm
Šířka v počtu modulárních vyrovnání
4
Výška přístroje
80 mm
Vestavná hloubka
70 mm
Metoda montáže
DIN rail
Styl montáže
Západka pro upevnění na DIN – umožňuje vyjmutí ze stávající propojovací lišty
Stupeň ochrany
IP20
Míra ochrany (zabudovaná)
IP40
Svorky (horní a spodní část)
Dvouúčelový
Kapacity pevných svorek
1 - 25 milimetrů čtverečních
Svorková ochrana
Krycí lišta dle VBG4
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max.
25 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max.
25 mm²
Tloušťka materiálu
2 mm
Klimatická odolnost
IEC 68-2: 25°C - 55°C při 90 % - 95 % vlhkost)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
13 A
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu
0 W
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu
10,2 W
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu
0 W
Kapacita rozptylu tepla
0 W
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Míra ochrany soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti poranění elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Additional information

Třída omezení proudu
3
Vlastnosti
Souběžné přepínání N-neutrál
Standardy
IEC/EN 61009

Exportovat specifikaci produktu