Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

122000
Kód modelu: BB-UL-EC/1

Eaton Distribution parts. End cap, EC/1

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
122000
EAN
4015081202003
Product Length/Depth
14 mm
Product Height
10 mm
Product Width
5 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BB-UL-EC/1

Technické údaje produktu

Used with
Busbar
BB-UL
Features
Busbar
Accessory/spare part type
End cap for shroud section
Color
Other
Material
Plastic
Model
End cap
Suitable for
Other
Type
  • BB-UL
  • Busbar
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

Exportovat specifikaci produktu

System overview

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.