Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

12ADFH6B20

Air fuse-link, medium voltage, 20 A, AC 12 kV, 51 x 356 mm, back-up, BS, with striker

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse
Catalog Number
12ADFH6B20
EAN
5027590430289
Product Length/Depth
254 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
1500 g
Certifications
BS 2692-1

Electrical data

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
12 kV
Breaking capacity
12 kA
Performance Cat According To IEC 60282-1
Back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Class
Class back-up
Resistance
36.2 ohms

Product specifications

Application
  • protection of primary side transformers
  • used in fuse switch combination units, fuse bases and fuse switches
Fuse indicator
With Striker
Fuse size
51 x 254 mm
Standard
British Standard
Mounting method
Clip-in

Compatible fuse clip

Used with
A3354710 Fuse clip

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.