Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

12BFGHD71
12KV 71AMP 3"" AIR 'D' FUSE

Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse, 71 A, 12 kV, 40 kA, 76 x 461 mm, With Striker

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse
Catalog Number
12BFGHD71
EAN
5027590431927
Product Length/Depth
461 mm
Product Height
76 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
4200 g
Compliances
BS 2692-1
Certifications
KEMA Certified
Model Code
12KV 71AMP 3"" AIR 'D' FUSE

Kompatibilní pojistková svorka

Used with
A3354730 Fuse clip

Elektrické údaje

Amperage Rating
71 A
Breaking capacity
40 kA
Class
Class back-up
Pre arc (I2T)
4.6 x 103
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
10.6 ohms
Voltage rating
12 kV

Technické údaje produktu

Application
  • protection of primary side transformers
  • used in fuse switch combination units, fuse bases and fuse switches
Fuse indicator
With Striker
Fuse size
76 x 461 mm
Mounting method
Clip-in
Standard
British Standard

Exportovat specifikaci produktu