Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

1319662
Kód modelu: QSANS400/630/800A

Eaton QSA Neutral conductor, switched neutral, 400/630/800A

General specifications

Product Name
Eaton QSA Accessory Neutral conductor
Catalog Number
1319662
EAN
8711426153585
Product Length/Depth
340 mm
Product Height
60 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
0.7 kg
Compliances
CE
Model Code
QSANS400/630/800A

Všeobecně

Accessory/spare part type
Neutral terminal
Mounting method
Side mounting
Type
  • Neutral conductor
  • Switchable neutral conductor

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
50 °C

Ověření návrhu

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
25 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
800 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Instalační návody

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.