Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

132606
Kód modelu: M22-WRLK-R-K01LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Osvětlený akční člen voliče, RMQ-Titan, s aretací, 2 polohy, 1 NC, červený, Blister pack for hanging

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
Katalogové číslo
132606
EAN
4015081295517
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
210 mm
Šířka výrobku
130 mm
Hmotnost výrobku
0.04 kg
Soulad
CE
Kód modelu
M22-WRLK-R-K01LED-BVP

Features & Functions

Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Plastový
Osazeno:
Čelní kroužek

General information

Stupeň krytí
NEMA 4X
Stupeň krytí (přední strana)
IP66
Životnost, mechanická
100 000 operací
Průměr otvoru
22.5 mm
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Velikost
Přední průměr: 29,7 mm
Vhodný pro
Podsvícení

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C

Actuator

Barva ovládání
Černá
Funkce akčního členu
Aretace přepínací funkce
Typ akčního členu
Přepínač
Počet pozic spínače
2

Contacts

Síla pro nucené otevírání – min.
0 N

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu