Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

132947
Kód modelu: XLSD5S186

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1800 x 600mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132947
EAN
4015081298587
Product Length/Depth
1740 mm
Product Height
40 mm
Product Width
592.7 mm
Product Weight
6.75 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5S186

Technické údaje produktu

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.