Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

132959
Kód modelu: XLST3F103

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 1000 x 300mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132959
EAN
4015081298709
Product Length/Depth
950 mm
Product Height
30 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F103

Technické údaje produktu

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.