Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

132960
Kód modelu: XLST3F105

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 1000 x 500mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132960
EAN
4015081298716
Product Length/Depth
950 mm
Product Height
30 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
5.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F105

Technické údaje produktu

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.