Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

134205
Kód modelu: BPZ-FPP-1200/500-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate with plastic insert, for HxW=500x1200mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
134205
EAN
4015081310753
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
505 mm
Product Width
1125 mm
Product Weight
2.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FPP-1200/500-BL

Portfolio

Type
Additional equipment
Color
Light gray (RAL 7035)

Technické údaje – mechanické

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Flush mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Material
Sheet steel/plastic
Steel
Number of height units
0
Cable entry type
Blind
Housing material
Sheet steel/plastic
Suitable for enclosure building height
500 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for width
1200 mm

Další informace

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.