Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

134211
Kód modelu: BPZ-KIT-MPL-600

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Montážní sada maximální montážní hloubka VxŠ=300x600mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic montážní sada
Katalogové číslo
134211
EAN
4015081310814
Délka/hloubka produktu
95 mm
Výška výrobku
305 mm
Šířka výrobku
525 mm
Hmotnost výrobku
4.5 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BPZ-KIT-MPL-600

Delivery program

Typ
Doplňkové vybavení
Použití
Zařízení na montážní desce s max. instalační hloubkou 224 mm
Barva
Světle šedá (RAL 7035)

Technical data - mechanical

Ochrana povrchu
Pozinkovaný
Metoda montáže
Zapuštěná montáž
Povrchová montáž
Samostatně stojící rozváděč
Montážní poloha
Vodorovný
Univerzálnost
Materiál
Sheet steel
Ocel
Materiál krytu
Ocelový plech
Vhodné pro šířku
600 mm

Additional information

Funkce
Doplňkové vybavení
Vhodný pro
Jednoduchá montáž

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.