Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

135202
Kód modelu: CR2540230A

Eaton CR Installation contactor, 25A, 230V AC, 4NO

General specifications

Product Name
Eaton CR contactor
Catalog Number
135202
EAN
8711426317017
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
80 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CR2540230A

Technické údaje produktu

Amperage Rating
25 A
Features
Additional equipment possible
Degree of protection
IP20
Incandescent lamp load - max
2200 W
Load fluorescent lamp - max
1200 VA
Load fluorescent lamp (duo circuit) - max
1440 VA
Load fluorescent lamp (parallel compensated) - max
400 VA
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
4
Number of modular spacings
2
Rated operating voltage (Ue) - max
400 V
Rated operating voltage (Ue) - min
400 V
Utility category
1
Voltage rating (excitation) - max
253 V
Voltage rating (excitation) - min
195.5 V
Built-in depth
60 mm
Voltage type
AC
Utilization category (according to EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.