Eaton Moeller® series Montážní úhelník, zapuštěný, 18mm
| Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series Montážní držák
|
| Katalogové číslo |
135737
|
| EAN |
4015081325306
|
| Délka/hloubka produktu |
101.6 mm
|
| Výška výrobku |
12.7 mm
|
| Šířka výrobku |
101.6 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.05 kg
|
| Certifikace |
None
|
| Kód modelu |
6161AS5295
|
| Typ příslušenství / náhradního dílu |
Příslušenství
|
| Materiál |
Hliník
|
| Typ elektrického příslušenství |
Jiná
|
| Typ mechanického příslušenství |
Montážní držák
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-40 °C
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|